Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
-
No flamable a la prueba del hilo incandescente :
Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
C22.2 n.º 182.3-M1987, UL, CSA
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Distancia entre pines :
4 mm [ .157 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
90
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
90
Dimensiones
-
Longitud del conector :
19.35 mm [ .762 in ]
-
Altura del conector :
6.35 mm [ .249 in ]
-
Ancho del conector :
12.4 mm [ .49 in ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Carcasa
-
Tipo de conector y de carcasa :
Hermafrodita
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 221 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme