4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
125
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
125
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Rojo, negro, azul, naranja
-
Color del conector (extremo A) :
Natural
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Preestaño
-
Tipo de contacto :
Enchufe, Tipo espada
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarce y ajuste
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
4 mm [ .157 in ]
-
Material de la carcasa :
PBT
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Altura del conector :
20.4 mm [ .8 in ]
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja
Otro
-
Longitud del conjunto de cables :
.102 m [ .333 ft ]