Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de protección contra la tensión :
Kit de abrazaderas para cable
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Termoplástico
-
Color primario del producto :
Negro
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
5/8-24 UNEF-2B
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Recto
-
Brinda compatibilidad con la forma del conector :
Circular
Dimensiones
-
Diámetro de entrada del cable :
11.51 mm [ .453 in ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el tamaño de la cubierta del conector :
11
-
Apantallado :
No
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
A granel
-
Cantidad de bultos :
200