Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cable a panel, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Tipo de carcasa para conector circular :
Todo de plástico
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
63
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
63
Características del contacto
-
Género inverso :
No
-
Tipo de contacto :
Pin
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Acoplamiento roscado
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida con orificios de montaje
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Tamaño de carcasa de conector circular :
23
Dimensiones
-
Longitud del conjunto (in):
1.36
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
12