Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de componente :
Portafusible
-
Tipo de fusible :
Fusible miniatura ATM
-
Sellable :
Sí
-
Característica de bloqueo primario :
Lengüeta de bloqueo
Características de la configuración
-
Cantidad de fusibles (máximo) :
2
-
Cantidad de posiciones :
4
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (V):
12
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
24
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
20
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
8.1 mm [ .32 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de operación (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Nivel de clase de vibración :
25 G
Estándares de la industria