Distribución de energía confiable y optimizada

Los tableros y sistemas de distribución de energía cableados de TE Connectivity (TE) son parte sustancial de la próxima evolución del sistema de energía confiable y optimizado. El creciente número de funciones en los vehículos requiere un sistema eléctrico más confiable, polivalente y flexible; por ello, ofrecemos soluciones estándar y personalizadas.

Ayudamos a diseñar un sistema de conexión confiable y optimizado. Los sistemas de distribución de energía cableados son una de las tecnologías clave que se integran al conjunto de arnés de cableado del vehículo, a fin de controlar y distribuir el flujo de corriente dentro de la red de energía eléctrica. La cartera de tableros cableados de TE proporciona soluciones flexibles y asequibles para sistemas complejos de vehículos, así como soluciones de cableado para una amplia gama de equipos. Nuestra experiencia y competencia nos permiten proponer soluciones específicas a pedido.

conector de la unidad de distribución de batería (BDU) para la industria automotriz
conector de distribución de energía de la barra colectora para aplicaciones automotrices
anillo de la terminal para aplicaciones automotrices
soportes de relés para aplicaciones automotrices
barra naranja

Características

  • Dispositivos de protección y conmutación
  • Soluciones directas de fusibles y relés para cables
  • Productos que cumplen con los requisitos de la mayoría de las tecnologías de fusibles y relés enchufables
  • Compatibilidad con la mayoría de los terminales y familias de conectores estándar

Beneficios

  • Competencia de nivel internacional en componentes electromecánicos
  • Ofrecemos módulos independientes, soluciones integradas y conceptos modulares 
  • Productos estándar, así como desarrollos personalizados
barra naranja

Póngase en contacto con un experto en herramientas

La creación de una conexión de engarce de calidad es fundamental para brindar un alto rendimiento y confiabilidad en entornos extremos. Desde el procesamiento de cables para satisfacer necesidades de bajo a alto volumen, TE Connectivity (TE) cuenta con una gama completa de herramientas de aplicación y un equipo de servicio integral en campo. Nuestros expertos en productos pueden guiarlo en la correcta selección de herramientas para sus requisitos de producción.

Póngase en contacto con un experto
Las imágenes a continuación son representativas y podrían no mostrar una imagen real del producto