Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características de la configuración
-
Cantidad de polos :
1
-
Disposición de los contactos :
1 tipo X, SPST-NO DM
-
Disposición de los contactos del interruptor auxiliar :
1 forma A, de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto
Características eléctricas
-
Resistencia de la bobina (Ω):
23.56 – 28.8
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
100
-
Voltaje de conmutación del contacto (máx.) (VDC):
1000
-
Clasificación de voltaje de la bobina (VDC):
12
Características del cuerpo
-
Tipo de gabinete :
Con sello hermético
Características del contacto
-
Material del contacto :
Cobre
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar :
Cable suspendido
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Conector aéreo
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Rosca hembra M5
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Orificio de montaje
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
Operación/aplicación
-
Sistema de accionamiento :
CC
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja de cartón