Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de contactor y de relevador :
Contactor de uso general
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Disposición de contactos de interruptor auxiliar :
1 forma A, de un solo polo y un solo tiro, normalmente abierto
-
Disposición de contactos :
1 tipo X, SPST-NO-DM
Características eléctricas
-
Voltaje de conmutación de los contactos (máx.) (VDC):
1000
-
Resistencia de bobina (Ω):
23.56 – 28.8
-
Corriente nominal de contacto (A):
50
-
Voltaje nominal de bobina (VDC):
12
-
Potencia nominal de bobina de CC (W):
5.5
Características del cuerpo
-
Tipo de alojamiento :
Con sello hermético
Características del contacto
-
Material del contacto :
Cobre
Características de la terminación
-
Tipo de conexión de terminal auxiliar :
Cable suspendido
-
Tipo de conexión de terminal de red :
Hembra M5
-
Tipo de conexión de terminal de bobina :
Cables suspendidos
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento de montaje del producto :
Orificio de montaje
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
-
Altura de producto (mm):
57.8
-
Longitud del producto (mm):
55.1
-
Ancho de producto (mm):
35
Condiciones de uso
-
Temperatura ambiente (máx.) (°C):
85
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón