Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Brida para montaje en panel
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
5/8-24
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
105 °C [ 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad por empaque :
1