Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de producto :
Conjunto de conector
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
6
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Número de posiciones de señal :
6
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del contacto
-
Disposición de contactos :
Circular
-
Tipo de contacto para conectores circulares :
Enchufe
Dimensiones
-
Longitud del conjunto (in):
.925
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado