Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
-
Número de posiciones :
6
-
Número de filas :
1
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
-
Material de la carcasa :
PA 66
Características del contacto
-
Disposición de los contactos :
En línea
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
14
-
Tipo de contacto :
Pin
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
250
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Estándares de la industria
-
Clasificación CSA :
LR 16455
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL, VDE, CSA
Dimensiones
-
Longitud del producto (mm):
41.3
-
Ancho de producto (mm):
12.32
-
Distancia entre filas :
5 mm [ .197 in ]
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme