Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de tapón y sello del conector :
Tapón ciego
-
Interfaz de RF :
SMPM
-
Estilo de conector RF :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
De placa a componente
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
6.8 mm [ .27 in ]
-
Diámetro externo del conector RF acoplado (aproximado) :
2.6 mm [ .102 in ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Alimentación, señal y datos de alta velocidad
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
67
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
-
Número de posiciones :
8
-
Número de contactos coaxiales :
8
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento base del cuerpo :
Cobre
-
Orientación de conector de cable :
Recto
-
Material del cuerpo :
Latón
-
Acabado de material de cuerpo :
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
3 mm [ .118 in ]
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: tornillo
Características eléctricas
Fijación mecánica
-
Mecanismo de acoplamiento de conector RF :
Tornillo
-
Tipo de montaje del conector :
Riel DIN
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Detención :
Con
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro sobre cobre
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-45 – 125 °C [ -49 – 257 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Material dieléctrico :
Polieteretercetona (PEEK)
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme con exenciones