Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
0 – 1.6
Características de la configuración
-
Orientación del montaje en PCB :
Montaje en puente
-
Número de posiciones :
64
-
Número de contactos coaxiales :
64
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento base del cuerpo :
Níquel
-
Material del cuerpo :
Aleación de cobre
-
Acabado de material de cuerpo :
Enchapado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Oro
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
3 mm [ .118 in ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie
Características del tipo de producto
-
Interfaz de RF :
Canal coaxial de consumo masivo
-
Estilo de conector RF :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características eléctricas
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Aleación de cobre
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja/caja
Otro
-
Material dieléctrico :
LCP
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme