Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función de los accesorios de herraje :
Enganche, bloqueo y retención, Montaje
-
Tipo de accesorio para conector :
Tornillo de montaje
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Acero inoxidable
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
M4 x 0.7-6G
Dimensiones
-
Altura de producto :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Longitud del producto :
31.09 mm [ 1.224 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Encapsulado
-
Cantidad por empaque :
1