Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Tipos de accesorios para los conectores :
Tornillo
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida con orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Código de disposición de contactos (módulo A) :
150
-
Estilo de contacto para conector para bastidores y paneles :
Coaxial
-
Código de disposición de contactos (módulo B) :
150
-
Código de disposición de contactos (módulo C) :
13C2
Características del cuerpo
-
Acabado de carcasa :
Revestimiento de conversión de cromato
-
Conector y código de polarización :
1
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Aluminio
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Tamaño de carcasa para conector para bastidores y paneles :
2
-
Sellable :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme