Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de la carcasa posterior del conector :
Carcasa posterior
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
-
Compatible con la forma del conector :
Rectangular
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ 40 - 257 °F ]