Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Fijación mecánica
-
Cantidad de tuercas de remachado :
10
-
Tamaño de tuerca de remachado :
M3
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Tuerca remachada
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del contacto
-
Código de disposición de contactos (módulo E) :
150
-
Código de disposición de contactos (módulo F) :
En blanco
-
Código de disposición de contactos (módulo A) :
150
-
Código de disposición de contactos (módulo B) :
150
-
Código de disposición de contactos (módulo C) :
13C2 Spl
-
Código de disposición de contactos (módulo D) :
150
Características de la configuración
-
Estilo de liberación :
Parte delantera
Características del cuerpo
-
Acabado de carcasa :
Revestimiento de conversión de cromato
-
Conector y código de polarización :
0
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Conjunto de conector
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Tamaño de carcasa para conector para bastidores y paneles :
3
-
Sellable :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme