Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de conjunto de cables :
Cable pigtail SlimSeal SSL
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho SSL SlimSeal
Características de la configuración
-
Número de filas :
1
-
Número de posiciones :
2
Características del cuerpo
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño (Sn)
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Retención de la conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Material de la carcasa :
Policarbonato con fibra de vidrio (GF)
Dimensiones
-
Longitud del conector :
25 mm [ .984 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
18
-
Altura del conector :
6.02 mm [ .237 in ]
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm):
1.7 – 2.1
-
Ancho del conector :
14.4 mm [ .567 in ]
Marcado de identificación
-
Función de identificación de circuito :
Con
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Grado IP :
IP67
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja