Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de herramienta para conector de alimentación :
Tecnología de batería de iones de litio
Características del cuerpo
-
Peso de la herramienta para el conector de alimentación (kg):
2.7
Dimensiones
-
Área de la sección transversal (cable de cobre) (mm²):
6 – 120
-
Tamaño de herramienta para conector de alimentación (mm):
395 x 130 x 75
Operación/aplicación
-
Fuerza :
2.5 toneladas
-
Tipo de aplicación :
Para aplicaciones industriales
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de herramienta para conector de alimentación :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA