Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
2.8 mm, 1.6mm, 5.8mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.6, 2.8, 5.8
-
Ancho de terminal tab (in):
.228, .06, .11
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF15
-
Distancia entre pines (mm):
11.6, 3.5
-
Distancia entre pines (in):
.13, .45
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Gris
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
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
Polarizado
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Dimensiones
-
Altura del conector :
58.22 mm [ 2.29 in ]
-
Longitud del producto :
62.2 mm [ 2.44 in ]
-
Ancho de producto :
46.57 mm [ 1.83 in ]
-
Distancia entre filas (mm):
4.2, 6.2
-
Distancia entre filas (in):
.24, .16
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
12
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
58
-
Número de filas :
6
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal