Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Cubierta – Salida del cable
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
26
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA GF
-
Ángulo de salida del cable :
90°
Dimensiones
-
Rango compatible de diámetros del haz de cables :
26 mm [ 1.024 in ]
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
300
-
Método de empaque :
Caja
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí