Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Tapa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2, 6, 7, 8
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Carcasa para terminales macho
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
600
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí