Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | Tipo de accesorio de protección y alivio de tensión | Material primario del producto | Cantidad de posiciones | Temperatura de operación (máx.) | Intervalo de temperatura de operación |
---|
| 2112302-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Cubierta – Salida del cable | PA GF | 8, 10, 12 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |
| 2112301-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapa | PBT GF | 2, 6, 7, 8 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |
| 2112295-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapa | PA | 8, 10, 12 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2112303-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapa | PBT GF | 4, 12, 15, 16, 18 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |
| 2112293-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapa | PA | 2, 6, 7, 8 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2112297-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapa | PA | 4, 12, 15, 16, 18 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2112289-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapa | PA | 2, 3 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |
| 2112300-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapa | PBT GF | 4, 6 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |
| 2112291-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapa | PA | 4, 6 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | -40 – 120 °C |
| 2112299-1 | Ilustraci\u00F3n del producto 3D PDF | Tapa | PBT GF | 2, 3 | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C | -40 – 140 °C |