Tipo de accesorio de protección y alivio de tensión :
Tapa
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
8, 10, 12
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PA
Condiciones de uso
-
Brinda compatibilidad con el estilo del conector :
Carcasa para terminales macho
-
Temperatura de operación (máx.) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Temperatura de operación (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
500
Otro
-
Con capacidad de reparación :
Sí