Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
MHF, MHF1, U.FL, UMCC
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
PCB delgada
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.5:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
2.4
-
Banda de frecuencia (MHz):
4900 – 5875
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
4900 – 5950
-
Ganancia pico (dBi):
0 < 3
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1 g [ .035 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje adhesivo
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.12 m [ .39 ft ]
-
Altura de producto :
1 mm [ .039 in ]
-
Longitud del producto :
15.01 mm [ .591 in ]
-
Ancho de producto :
10 mm [ .394 in ]
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
802.11 a/g/n/ac y Wi-Fi
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
Wi-Fi
-
Tecnología inalámbrica :
Wi-Fi
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma