Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Estampado
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<2.5:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
1.9, 2.9
-
Banda de frecuencia (MHz):
4900 – 5875, 2400 – 2485
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
1.1 g [ .0388 oz ]
Dimensiones
-
Altura de producto :
4.28 mm [ .17 in ]
-
Longitud del producto :
28.6 mm [ 1.13 in ]
-
Ancho de producto :
6.9 mm [ .27 in ]
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja