Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Banda única
-
Ubicación :
Interna
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje en superficie
Operación/aplicación
-
Estándar inalámbrico :
GPS
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Características de la señal
-
Ganancia (máx.) (dB):
3.5
-
Banda de frecuencia (MHz):
1560 – 1602
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
1420 – 1620
-
Ganancia pico (dBi):
3 < 6
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
< 2.0:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
-
Impedancia (Ω):
50
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Dimensiones
-
Altura de producto :
1 mm [ .04 in ]
-
Longitud del producto :
10 mm [ .39 in ]
-
Ancho de producto :
10 mm [ .39 in ]
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.5 g [ .0176 oz ]
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
GNSS
-
Tecnología inalámbrica :
GNSS
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena