Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Categoría de ensamble de cables :
Alta velocidad
-
Tipo de conjunto de cables :
SFP+
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Conector macho SFP+
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Conector macho SFP+
-
Estilo del cable :
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Tipo de cierre :
Pin retráctil
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
4
-
Número de pares :
2
-
Número de posiciones de señal :
4
Características eléctricas
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
10
Características del cuerpo
-
Material de la cubierta :
PVC flexible
-
Material de la protección :
Aluminio/poliéster/cinta de aluminio/trenzado de cobre enchapado en estaño
-
Color del cable :
Negro
-
Índice de flamabilidad :
CL2
-
Equilibrado :
No
-
Tipo de alivio de tensión :
Sobremoldeado
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Aleación de zinc
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Calibre del cable (mm²):
.205
-
Diámetro externo de cable :
6.48 mm [ .255 in ]
Otro
-
Configuración de ensamble de cables :
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables :
5 m [ 16.404 ft ]