Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de conector de acoplamiento :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
70
-
Número de filas :
2
-
Número de posiciones de señal :
70
-
Número de posiciones de potencia :
0
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
Características del contacto
-
Número de contactos auxiliares :
0
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.6
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Montaje en superficie, Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Pieza de fijación a placa, Tornillo de cierre
-
Retención de montaje en PCB :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
.5 mm [ .021 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-20 – 65 °C [ -4 – 149 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete