Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sujetador de bloqueo integrado :
Sin
-
Opciones de puesta a tierra :
Puesta a tierra de PCB
-
Tipo de adaptador USB :
C
-
Versión USB :
3.1, generación 1
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Tipo de conector USB :
USB 3.1, tipo C
Fijación mecánica
-
Función de bloqueo :
Sin
-
Ubicación de montaje en PCB :
Montaje medio
-
Colocación de conectores en PCB :
Desplazamiento
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Patas rectas
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP) con 30 % de fibra de vidrio (GF30)
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
800
-
Método de empaque :
Cinta portadora y carrete
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.75 µm [ 30 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
1.25, 6.25, .25, 5
Operación/aplicación
-
Característica del proceso de ensamble :
Sin cubierta de recogida y colocación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Características del cuerpo
-
Acabado de recubrimiento de carcasa :
Mate
-
Material de recubrimiento de carcasa :
Níquel
Estándares de la industria
-
Estándar de la industria :
IEC
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características de la configuración
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura, Montaje en superficie
Condiciones de uso
-
Temperatura del soldadura blanda (máx.) :
255 °C [ 491 °F ]
-
Ciclos de acoplamiento (máx.) :
10000
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-30 – 85 °C [ -22 – 185 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme