Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cable a barra colectora, Placa a barra colectora
-
El conector y el contacto se conectan a :
Barra colectora
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Configuración de acoplamiento y desacoplamiento :
Normal
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de contacto de barra colectora :
Plata
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
6.35 µm [ 250 µin ]
-
Grosor del material de recubrimiento base de contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Forma de contacto :
3 haces
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
500
-
Longitud de contacto :
49.84 mm [ 1.962 in ]
-
Estilo de contacto de barra colectora :
Enchufe
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: tornillo
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Acoplamiento ciego
-
Alineación de conexión :
Con
-
Montaje y retención de conector de barra colectora :
Con
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Orejetas de montaje, Orificios de montaje
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Acero inoxidable
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
2
-
Calibre del cable (mm²):
34 – 35
-
Altura del conector :
29.2 mm [ 1.15 in ]
-
Longitud del producto :
50.6 mm [ 2 in ]
-
Ancho de producto :
31.8 mm [ 1.25 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
67099 – 69073
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Grosor del conductor de conexión :
3.18 mm [ .125 in ]