Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de fusible :
Fusible SF30
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
8
-
Número de fusibles (mínimo) :
8
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
16
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
12
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
50
Características de la terminación
-
Terminal de fusible :
Tornillo
-
Conexión de batería :
Tornillo/orificio
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Grado IP :
IP2X