Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Sellable :
Sí
Características del contacto
-
Tamaño de contacto :
8mm
-
Diámetro de pin de conexión :
8 mm [ .314 in ]
-
Tipo de contacto :
Pin
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Estándares de la industria
Características del cuerpo
-
Conector y código de polarización :
B
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
11.5 mm [ .452 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme