Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a dispositivo
-
Sellable :
Sí
-
Cabezal mixto e híbrido :
No
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
2
-
Número de filas :
1
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Naranja
-
Conector y código de polarización :
C
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Tamaño de contacto :
8mm
-
Diámetro de pin de conexión (mm):
8
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
11.5 mm [ .452 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
70, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Estándares de la industria
-
Grado de protección :
IP6K9K