Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector de pines para PCB :
Totalmente blindado
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a placa, Cable a placa
-
Sellable :
Sí
-
Cabezal mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones de señal :
7
-
Número de posiciones :
7
-
Orientación del montaje en PCB :
Horizontal
-
Número de filas :
2
-
Número de secciones :
1
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
850
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
850
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
850
-
Voltaje nominal (máx.) (VAC):
850
-
Voltaje nominal (máx.) (VDC):
850
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Naranja
-
Conector y código de polarización :
A
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Tamaño de contacto :
6.3 mm
-
Ancho de terminal tab (mm):
1.2, 6.3
-
Ancho de terminal tab (in):
.062, .248
-
Grosor de terminal tab (mm):
.6, .8
-
Grosor de terminal tab (in):
.023, .031
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Interfaz de bloqueo
-
Retención de montaje en PCB :
Sin
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Alineación de montaje en PCB :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Retención de la conexión :
Con
-
Orificios de montaje :
Sin
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
12 mm [ .472 in ]
Dimensiones
-
Altura del perfil desde la PCB :
39.5 mm [ 1.55 in ]
-
Ancho del conector :
64.3 mm [ 2.53 in ]
-
Longitud del conector :
82 mm [ 3.22 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Estándares de la industria
-
Grado de protección :
IP6K7, IP6K9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad por empaque :
108