Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Factor de forma :
zSFP+ Apilado (SFP28)
-
Tipo de producto de E/S de conexión :
Conjunto de jaulas con conector integrado
-
Tipo de jaula :
Apilado
-
Sellable :
Sí
Características de la configuración
-
Número de puertos :
8
-
Configuración de la matriz de puertos :
2 x 4
-
Número de posiciones :
160
-
Tipo de tubo de luz :
Norma
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s):
32
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro o enchapado en oro sobre paladio y níquel
-
Material de recubrimiento de pin :
Estaño
Características de la terminación
-
Longitud de pin :
1.8 mm [ .07 in ]
Características de la carcasa
-
Material de la jaula :
Aleación de níquel y plata
-
Distancia entre pines :
.8 mm [ .032 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la PCB (recomendado) :
1.5 mm [ .059 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Aplicaciones de conexión de E/S :
zSFP+ y térmicamente mejorado
-
Compatible con disipadores de calor :
No
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Se incluye tubo de luz :
No
-
Tipo de elemento de contención :
Muelles contra interferencias electromagnéticas (EMI) internos/externos