Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opciones de componentes de potencia :
Accesorios para pértiga de maniobra
-
Técnica de instalación :
Instalación activada, cuña
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 500
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles - Derivación (ACSR) :
21.2 mm² [ 4 – 4 AWG/kcmil ]
-
Rango de conductores compatibles - Principal (cobre) (AWG/kcmil):
4 – 4
-
Rango de conductores compatibles - Principal (ACSR) (mm²):
13.3, 21.2
-
Rango de conductores compatibles - Principal (ACSR) (AWG/kcmil):
4 – 4, 6 – 6
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible - Derivación (cobre) (mm²):
21.2
-
Rango de conductores compatibles - Derivación (cobre) (AWG/kcmil):
4 – 4
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible - Principal (cobre) (mm²):
21.2
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F):
32 – 347
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Se requiere cartucho de color :
Rojo