Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Pares por columna :
12
-
Arquitectura backplane :
Placa de bus común tradicional
-
Número de posiciones de señal :
144
-
Número de posiciones a tierra :
78
-
Número de posiciones :
144
-
Número de filas :
12
-
Número de columnas :
6
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de montaje en PCB :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Accesorios guía :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Características del tipo de producto
-
Tipo de módulo backplane :
Centro
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
-
Disposición de señales :
Diferencial
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de cubierta :
Totalmente blindado
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Número de lados blindados :
4
-
Distancia entre pines :
3.9 mm [ .154 in ]
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de PCB :
Estaño
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Forma de contacto :
Doble haz
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.4
Operación/aplicación
-
Índice de durabilidad (Cycles):
200
-
Aplicación de circuitos :
Señal
Características del empaquetado
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material de la protección :
Aleación de cobre
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: ajuste a presión
Características de la señal
-
Número de pares diferenciales por columna :
8
-
Impedancia diferencial (Ω):
100
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
56
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
100
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
80
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.5 mm [ .098 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme