De placa a placa
-
Tipo de ensamble de conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de cubierta :
Parcialmente blindado
Características de la configuración
-
Arquitectura backplane :
Placa de bus común tradicional
-
Número de pares :
24
-
Número de posiciones :
48
-
Número de filas :
4
-
Número de columnas :
6
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características de la señal
-
Número de pares diferenciales por columna :
4
-
Impedancia diferencial (Ω):
92
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
.5
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.9 mm [ .154 in ]
-
Número de lados blindados :
2
Dimensiones
-
Distancia entre filas :
2.5 mm [ .098 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal