Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Ubicación :
Interna
-
Tipo de antena :
PCB
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Tipo de antena :
PCB
Características eléctricas
-
Impedancia (Ω):
50
-
ROE (máx.) :
<2.5:1
-
Operación de la antena :
Pasivo
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
698 – 960, 1427 – 1661, 1710 – 2700
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
698 – 2700
-
Ganancia pico (dBi):
0 < 3
-
Ganancia (máx.) (dB):
2.3
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
11 g [ .388 oz ]
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje :
Orificio pasante/Montaje en lengüeta
-
Polarización :
Lineal
Dimensiones
-
Altura de producto :
1.58 mm [ .062 in ]
-
Longitud del producto :
50 mm [ 2.16 in ]
-
Ancho de producto :
20 mm [ .787 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
-
Estándar inalámbrico :
LTE, UMTS, Dual de EE. UU., Tribanda de la UE y WCDMA
Estándares de la industria
-
Tecnología inalámbrica :
Celular, GNSS
-
Aplicación principal :
Celular
Disponibilidad del producto
-
Región aplicable :
Global
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa y caja
Otro
-
Nivel de precisión :
Norma