Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
HD629.1-S2
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conexión de operación sin carga :
Cono interno
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Cuña y anillo de contacto
-
Tipo de buje :
Tamaño 2
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 52