Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Categoría de ensamble de cables :
Alta velocidad, Estándar de la industria
-
Tipo de conjunto de cables :
Mini-SAS HD a Mini-SAS externo
-
Ensamble de cables (extremo A) :
Miniconector macho SAS HD
-
Ensamble de cables (extremo B) :
Miniconector macho SAS externo
-
Estilo del cable :
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin – Con revestimiento redondo
-
Tipo de cierre :
Liberación de la lengüeta
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
16
-
Número de pares :
8
-
Número de posiciones de señal :
16
Características de la señal
-
Velocidad de transmisión de datos (Gb/s):
6
Características del cuerpo
-
Material de la cubierta :
PVC flexible
-
Material de la protección :
Cinta de poliéster/aluminio/trenzado de cobre enchapado en estaño
-
Color del cable :
Negro
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Zinc enchapado en estaño fundido a presión
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
28
-
Calibre del cable (mm²):
.081
-
Diámetro externo de cable :
7.87 mm [ .31 in ]
Operación/aplicación
-
Con protección :
Sí
-
Libre de halógenos :
Sí
Otro
-
Configuración de ensamble de cables :
Doble salida
-
Longitud del conjunto de cables :
1 m [ 3.28 ft ]