Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Forma del conector :
Rectangular
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para terminales hembra
-
Sellable :
Sí
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Función principal de bloqueo :
Integrado en la carcasa
-
Conector mixto e híbrido :
Sí
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
24
-
Número de filas :
6
-
Posición de cavidad ciega :
0
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
550
-
Arquitectura del voltaje nominal (V):
550
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable :
180°
-
Color del producto :
Negro
-
Conector y código de polarización :
D
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 12, Tamaño 20
-
Diámetro de pin de conexión (mm):
1, 2.4
-
Diámetro de pin de conexión (in):
.039, 0.095
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alivio de tensión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en panel
-
Aseguramiento de la posición del terminal :
Sí
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF30
-
Distancia entre pines :
4.2 mm [ .165 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.325 – 5
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 10
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
1.5 – 4.1 mm [ .059 – 4.1 in ]
-
Distancia entre filas :
3.75 mm [ .147 in ]
-
Longitud del producto :
72.7 mm [ 2.86 in ]
-
Ancho de producto :
48.2 mm [ 1.89 in ]
-
Altura del conector :
43.5 mm [ 1.71 in ]
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94HB
-
Grado de protección :
IP6K7, IP6K9K
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
-
Cantidad por empaque :
16
Otro
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector :
Sí
-
Requiere mantenimiento :
No