Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Conector mixto e híbrido
Sí
-
Forma del conector
Rectangular
-
Tipo de conector y de carcasa
Conector macho, Tapón
-
Sistema de conectores
Cable a cable
-
Sellable
Sí
-
Función principal de bloqueo
Integrado en la carcasa
-
El conector y el contacto se conectan a
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Número de posiciones
28
-
Número de filas
4
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
550
Características del cuerpo
-
Ángulo de salida del cable
90°
-
Color del producto
Marrón, Negro
-
Conector y código de polarización
A, B
Características del contacto
-
Tamaño de contacto
Tamaño 12, Tamaño 16
-
Diámetro de pin de conexión (mm)
1.5, 2.4
-
Diámetro de pin de conexión (in)
.062, 0.095
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
13, 25
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión
Con
-
Aseguramiento de la posición del terminal
Sí
-
Tipo de alineación de conexión
Con código
-
Alivio de tensión
Con
-
Tipo de montaje del conector
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
PBT GF20
-
Distancia entre pines
5.3 mm [ .209 in ]
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
46.2, 48.4
-
Ancho de producto (in)
1.82, 1.9
-
Altura del conector (mm)
54.4, 72.7
-
Altura del conector (in)
2.14, 2.86
-
Distancia entre filas (mm)
4.7, 11.7
-
Distancia entre filas (in)
.185, 0.46
-
Longitud del producto (mm)
111.2, 116.5
-
Longitud del producto (in)
4.38, 4.58
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.)
125 °C [ 257 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Potencia
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94HB
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja
-
Cantidad por empaque
10
Otro
-
Requiere mantenimiento
Sí
-
Posibilidad de asegurar la posición del conector
No
Número de referencia
-
Número interno de TE
CAT-H991-CH8172