Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Placa a barra colectora
-
El conector y el contacto se conectan a :
Placa de circuito impreso
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Acoplamiento ciego
-
Alineación de conexión :
Con
-
Montaje y retención de conector de barra colectora :
Con
-
Orientación de montaje de barra colectora :
En línea
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características del contacto
-
Ancho de terminal tab :
13.88 mm [ .546 in ]
-
Grosor de terminal tab :
5 mm [ .196 in ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Forma de contacto :
Punto de contacto múltiple
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
320
-
Longitud de contacto :
29.5 mm [ 1.16 in ]
-
Estilo de contacto de barra colectora :
Enchufe
Características de la terminación
-
Longitud de pin (mm):
4
-
Método de conexión a PCB :
Orificio pasante: soldadura
Dimensiones
-
Altura del conector (mm):
24
-
Grosor de la PCB (recomendado) (mm):
2.5 – 6
-
Longitud del producto (mm):
33
-
Ancho de producto (mm):
17.2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
48
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
48
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
1
-
Orientación del montaje en PCB :
Ángulo recto
-
Configuración de acoplamiento y desacoplamiento :
Conectable en caliente
Características del cuerpo
-
Material de recubrimiento de contacto de barra colectora :
Oro
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
-
Color de la carcasa :
Negro
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-45 – 125 °C [ -49 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bandeja
Otro
-
Grosor del conductor de conexión :
5 mm [ .196 in ]
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme