De placa a placa
Características de la configuración
-
Número de posiciones :
74
-
Número de posiciones de potencia :
26
-
Número de posiciones de señal :
48
-
Número de posiciones dobles :
13
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
100
-
Voltaje de funcionamiento (V):
100
Características del contacto
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
21
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
7.26 mm [ .286 in ]
Dimensiones
-
Distancia entre pines de contacto de alimentación :
7.3 mm [ .286 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal