Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a componente
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Grosor del sustrato COB (mm):
1
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
No compatible con ópticas, No habilita la compatibilidad con Zhaga, No programable, Sin ajuste de atenuación, Sin controlador en placa, Sin protección térmica
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
300
-
Corriente nominal (máx.) (A):
5
Características del cuerpo
-
LED compatible :
Cree CXA 25XX/CXB 25XX, Cree CXB 2540, Osram S19 GW KAHLB2.PM
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Plata
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia