Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a componente
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Grosor del sustrato COB (mm):
1
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
Inspirado en Zhaga, No compatible con ópticas
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
-
Corriente nominal (máx.) (A):
3
Características del cuerpo
-
LED compatible :
Everlight EAHP Serie 1215, Everlight JU1215, Lumileds LUXEON CoB 105, Lumileds LUXEON CoB 107, Lumileds LUXEON CoB 109, Matriz Bridgelux V10C Generación 7, Nichia Serie S, Sharp Mini Zenigata
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 105
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia