Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sistema de conectores :
Cable a componente
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Grosor del sustrato COB (mm):
1
-
Tipo de producto de los portalámparas LED :
Soporte LED
Características de la configuración
-
Características del conector de iluminación incluidas :
Inspirado en Zhaga, No compatible con ópticas, Sin protección térmica
-
Número de posiciones :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
60
-
Corriente nominal (máx.) (A):
3
Características del cuerpo
-
LED compatible :
Bridgelux H6, Citizen CLL020, Citizen CLL022, Citizen CLU 024, Citizen CLU 025, Citizen CLU 026, Citizen CLU 027, Citizen CLU700, Citizen CLU710, Cree CMT 1407, Cree CMT 1412, Cree CMT 1420, Edison Opto 2PHM09x, Luminus CHM-9-XH00, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CLM-14 GEN 4, Luminus CXM-4 GEN 4, Luminus CXM-6 GEN 3/GEN 4, Luminus CXM-9 GEN 3/GEN 4, Panasonic C14 (13.5 x 13.5), Panasonic C15 (13.5 x 13.5), Samsung LC003D, Samsung LC006D, Samsung LC009D, Samsung LC010C, Samsung LC013D, Seoul SAWS0661A, Seoul SAWS1063A, Seoul SDW81F1DY_ZC4, Seoul Serie SDW 13.5 x 13.5, Tridonic SLE-G5-LES11, Tridonic SLE-G5-LES6, Tridonic SLE-G6-LES 10, Tridonic SLE-G7-LES9
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
De encaje
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
PBT GF
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-40 – 105
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia