Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Tipo de conector de clema :
Receptáculo
Características de la configuración
-
Ángulo de entrada de cable :
180°
-
Número de filas :
1
-
Configuración de apilado :
Apilable de lado
-
Número de posiciones :
5
-
Ubicación de entrada para alambre :
Lateral
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
300
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Estaño
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
8
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Material de la carcasa :
Termoplástico
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.05 – 1.31
-
Calibre del cable (AWG):
30 – 16
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia